ZHCUCT2 February   2025 LMH1229 , LMH1239

 

  1.   1
  2.   LMH1229 和 LMH1239 编程指南
  3.   商标
  4. 1访问方法
    1. 1.1 通过 SMBus 对寄存器进行编程
    2. 1.2 通过 SPI 对寄存器进行编程
    3. 1.3 寄存器页面
  5. 2寄存器命令语法
  6. 3器件配置
    1. 3.1  通用器件配置
    2. 3.2  通用寄存器命令
      1. 3.2.1 通道控制
      2. 3.2.2 LMH12x9 复位
        1. 3.2.2.1 LMH12x9 ENABLE 引脚覆盖
        2. 3.2.2.2 LMH12x9 共享、CDR 和 EQ/驱动器页面复位
    3. 3.3  IN_MUX_SEL 覆盖
    4. 3.4  SDI_IN± 和 SDI_IN1± 的信号检测状态
      1. 3.4.1 强制信号检测断电
    5. 3.5  锁定数据速率指示
    6. 3.6  CDR 环路带宽覆盖
    7. 3.7  选择性 SMPTE 数据速率锁定
      1. 3.7.1 数字静默基准阈值
      2. 3.7.2 CTLE 索引检查和手动 CTLE 覆盖
    8. 3.8  眼图张开度监视操作
      1. 3.8.1 快速 EOM
        1. 3.8.1.1 快速 EOM 操作
      2. 3.8.2 读取水平和垂直眼图张开度
    9. 3.9  SDI_OUT±、OUT0± 和 OUT1± 默认工作模式
      1. 3.9.1 SDI_OUT±、OUT0± 和 OUT1± 独立控制
    10. 3.10 反转 OUT0±、OUT1± 和 SDI_OUT± 数据极性
    11. 3.11 OUT0±、OUT1± 和 SDI_OUT± 驱动器设置
      1. 3.11.1 OUT0± 和 OUT1±VOD 设置
      2. 3.11.2 OUT0± 和 OUT1± 去加重设置
      3. 3.11.3 SDI_OUT± VOD 设置
      4. 3.11.4 SDI_OUT± 预加重
      5. 3.11.5 输出驱动器断电
      6. 3.11.6 电缆故障检测 (CFD)
    12. 3.12 LOCK_N 引脚输出设置
      1. 3.12.1 由中断寄存器编程的中断输出
    13. 3.13 PRBS 生成器和校验器
    14. 3.14 CDR 锁定定时控制
      1. 3.14.1 看门狗计时器
  7. 4寄存器映射
    1. 4.1 共享寄存器
    2. 4.2 CDR 寄存器
    3. 4.3 EQ_Drivers 寄存器

LMH12x9 共享、CDR 和 EQ/驱动器页面复位

如果通过选择“复位寄存器”位(与特定寄存器页面无关)执行软复位,则用户必须重新初始化 LMH12x9 才能使器件正常运行。LMH12x9 使用保留的 SMBus 可访问存储器来控制内部状态机。上电时,该存储器会自动初始化;但是,当复位任何寄存器页面时,状态机存储器需要重新初始化。

通过在共享寄存器页面中将数据 0x01 写入寄存器 0xE2 来重新初始化状态机。状态机重新初始化的发生时间小于 100μs(最大值)。

复位并恢复共享、CDR 和 EQ/驱动器寄存器页面的默认寄存器设置:

表 3-6 LMH12x9 共享、CDR 和 EQ/驱动器页面复位
命令寄存器值MASK//注释
RAWFF0007//选择共享寄存器页面
RAW044040//复位共享寄存器

RAW

FF

04

07

//选择 CDR 寄存器页面

RAW

00

04

04

//复位 CDR 寄存器

RAW

FF

05

07//选择 EQ/驱动器寄存器页面

RAW

00

04

04

//复位 EQ/驱动器寄存器

RAW

FF

00

07

//选择共享寄存器页面
RAWE20101//重新初始化内部状态机寄存器设置。注意:0xE2[0] 不会自行清除。对逻辑高电平的任何写入都会触发初始化。
RARE21010//轮询并等待 0xE2[4] 设置以指示内部状态机寄存器已初始化