ZHCUCT2 February 2025 LMH1229 , LMH1239
LMH12x9± 为 OUT0± 和 OUT1 提供 Tx 均衡去加重功能。默认情况下,根据 VOD_DE 引脚设置为 OUT0± 和 OUT1± 应用去加重值。
默认去加重设置可通过寄存器控制进行覆盖。
| 命令 | 寄存器 | 值 | MASK | //注释 |
|---|---|---|---|---|
| RAW | FF | 05 | 07 | //选择 EQ/驱动器寄存器页面 |
| RAW | 34 | 10 | 10 | //覆盖 OUT0± 的 VOD_DEM_SEL 引脚的去加重控制 |
| RAW | 34 | 00 | 07 | //OUT0 去加重设置为 0.0dB |
| RAW | 34 | 02 | 07 | //OUT0 去加重设置为 –1.0dB |
| RAW | 34 | 04 | 04 | //OUT0 去加重设置为 –2.4dB |
RAW | 34 | 06 | 06 | //OUT0 去加重设置为 –6.1dB |
RAW | 36 | 10 | 10 | //覆盖 OUT1± 的 VOD_DEM_SEL 引脚的去加重控制 |
RAW | 36 | 00 | 07 | //OUT1± 去加重设置为 0.0dB |
RAW | 36 | 02 | 07 | //OUT1± 去加重设置为 –1.0dB |
RAW | 36 | 04 | 04 | //OUT1± 去加重设置为 –2.4dB |
RAW | 36 | 06 | 06 | //OUT1± 去加重设置为 –6.1dB |