ZHCUCT2 February 2025 LMH1229 , LMH1239
默认情况下,OUT_CTRL 引脚(引脚 19)控制 OUT0±/SDI_OUT± 和 OUT1± 模式行为。要覆盖该引脚,请设置以下寄存器配置。
| 命令 | 寄存器 | 值 | MASK | //注释 |
|---|---|---|---|---|
| RAW | FF | 04 | 07 | //选择 CDR 寄存器页面 |
| RAW | 53 | 40 | 40 | //覆盖 OUT_CTRL 引脚。通过寄存器控制确定输出模式。 |
当 0x53[6] 为“1”时,0x53[5:4] 会覆盖 OUT_CTRL 引脚上的选择。
| 寄存器 0x53[5:4] | OUT0±、SDIOUT± | OUT1± |
|---|---|---|
| 00 | 启用电缆 EQ(CTLE、DFE),旁路掉时钟恢复器。 | 启用电缆 EQ(CTLE、DFE),旁路掉时钟恢复器。 |
| 01 | 启用恢复数据、电缆 EQ(CTLE、DFE)和时钟恢复器 | 如果数据速率 ≤ 2.97Gbps,则为全速率恢复时钟。如果数据速率 > 2.97Gbps,则为 297MHz 恢复时钟 |
| 10 | 启用恢复数据、电缆 EQ(CTLE、DFE)和时钟恢复器 | 启用恢复数据、电缆 EQ(CTLE、DFE)和时钟恢复器 |
| 11 | 启用恢复数据、电缆 EQ(CTLE、DFE)和时钟恢复器 | 启用恢复数据、电缆 EQ(CTLE、DFE)和时钟恢复器 |
以下示例可用作设置 OUT0±/SDI_OUT± 和 OUT1± 配置的模板:
| 命令 | 寄存器 | 值 | MASK | //注释 |
|---|---|---|---|---|
| RAW | FF | 04 | 07 | //选择 CDR 寄存器页面 |
| RAW | 53 | 40 | 40 | //覆盖 OUT_CTRL 引脚。通过寄存器控制确定输出模式。 |
| RAW | 53 | 00 | 30 | //L 模式:启用旁路,仅限调试。OUT0、SDI_OUT 和 OUT1:启用均衡数据、电缆 EQ(CTLE、DFE),旁路掉时钟恢复器 |
| RAW | 53 | 10 | 30 | //R 模式:启用 OUT0 和 SDI_OUT:启用恢复数据、电缆 EQ(CTLE、DFE)和时钟恢复器 OUT1:如果数据速率 ≤ 2.97Gbps,则为全速率恢复时钟。如果数据速率 > 2.97Gbps,则为 297MHz 恢复时钟 |
| RAW | 53 | 20 | 30 | //F 模式:启用正常运行 OUT0、SDI_OUT 和 OUT1:启用恢复数据、电缆 EQ(CTLE、DFE)和时钟恢复器 |
| RAW | 53 | 30 | 30 | //H 模式:启用正常运行 OUT0、SDI_OUT 和 OUT1:启用恢复数据、电缆 EQ(CTLE、DFE)和时钟恢复器 |