ZHCUCT2 February 2025 LMH1229 , LMH1239
LMH12x9 有一个片上眼图张开度监视器 (EOM),可用于分析、监视和诊断链路的性能。EOM 在均衡化后的波形上运行(在时钟恢复器之前)。因此,EOM 可捕捉接收器内所有均衡电路的效果。
EOM 可在一个单位时间间隔的时窗和一个跨越幅度达 ±400mV 的可配置电压范围内监视均衡化后的波形。时窗和电压范围可分为 64 个步长,这样一来,眼图捕捉可生成 64 × 64 命中点矩阵,其中每个点代表一个与主数据采样器相关的特定电压和相位偏移。每个点记录的命中点数需要与对应电压和相位偏移处观测到的总位数相关联,从而确定该点对应的概率。