ZHCUCT2 February   2025 LMH1229 , LMH1239

 

  1.   1
  2.   LMH1229 和 LMH1239 编程指南
  3.   商标
  4. 1访问方法
    1. 1.1 通过 SMBus 对寄存器进行编程
    2. 1.2 通过 SPI 对寄存器进行编程
    3. 1.3 寄存器页面
  5. 2寄存器命令语法
  6. 3器件配置
    1. 3.1  通用器件配置
    2. 3.2  通用寄存器命令
      1. 3.2.1 通道控制
      2. 3.2.2 LMH12x9 复位
        1. 3.2.2.1 LMH12x9 ENABLE 引脚覆盖
        2. 3.2.2.2 LMH12x9 共享、CDR 和 EQ/驱动器页面复位
    3. 3.3  IN_MUX_SEL 覆盖
    4. 3.4  SDI_IN± 和 SDI_IN1± 的信号检测状态
      1. 3.4.1 强制信号检测断电
    5. 3.5  锁定数据速率指示
    6. 3.6  CDR 环路带宽覆盖
    7. 3.7  选择性 SMPTE 数据速率锁定
      1. 3.7.1 数字静默基准阈值
      2. 3.7.2 CTLE 索引检查和手动 CTLE 覆盖
    8. 3.8  眼图张开度监视操作
      1. 3.8.1 快速 EOM
        1. 3.8.1.1 快速 EOM 操作
      2. 3.8.2 读取水平和垂直眼图张开度
    9. 3.9  SDI_OUT±、OUT0± 和 OUT1± 默认工作模式
      1. 3.9.1 SDI_OUT±、OUT0± 和 OUT1± 独立控制
    10. 3.10 反转 OUT0±、OUT1± 和 SDI_OUT± 数据极性
    11. 3.11 OUT0±、OUT1± 和 SDI_OUT± 驱动器设置
      1. 3.11.1 OUT0± 和 OUT1±VOD 设置
      2. 3.11.2 OUT0± 和 OUT1± 去加重设置
      3. 3.11.3 SDI_OUT± VOD 设置
      4. 3.11.4 SDI_OUT± 预加重
      5. 3.11.5 输出驱动器断电
      6. 3.11.6 电缆故障检测 (CFD)
    12. 3.12 LOCK_N 引脚输出设置
      1. 3.12.1 由中断寄存器编程的中断输出
    13. 3.13 PRBS 生成器和校验器
    14. 3.14 CDR 锁定定时控制
      1. 3.14.1 看门狗计时器
  7. 4寄存器映射
    1. 4.1 共享寄存器
    2. 4.2 CDR 寄存器
    3. 4.3 EQ_Drivers 寄存器

快速 EOM 操作

以下步骤使用快速 EOM 对 64 × 64 矩阵执行眼图捕捉。

表 3-22 眼图张开度监视器 (EOM)
命令寄存器MASK//注释
RAWFF00

FF

//选择共享寄存器页面
RAW

0B

02

02

//强制启用 VCO 时钟以启用 EOM 计数

RAW

FF

04

FF

//选择 CDR 寄存器页面

RAW6400

80

//将 EOM 断电设置为 0

RAW

65

40

40

//启用快速 EOM
RAW

67

0101

//自清除位以启动 EOM

RAR

67

00

01

//等待 0x67[0] 清除为 0

RAW

64

00

40

//缩放 EOM 范围 - 自定义缩放

RAW64

30

30

//12.5mV 阶跃图 800mVpp 将 0x64[4:5] 设置为 11

RAR

68/69

xx

00

//读取寄存器 0x68,然后读取 0x69 并丢弃内容

RAR

68/69

xx

00

//读取寄存器 0x68,然后读取 0x69 并丢弃内容
RAR

68

xx

FF

//读取单元的 MSB 并保存眼图命中点数
RAR

69

xx

FF

//读取单元的 LSB 并保存眼部命中点数
//再执行以上两条命令 4095 次(共 4096 个单元)

RAW

64

80

80

//将 EOM 断电