ZHCUCQ3 December 2024
该参考设计展示了 AM243x 器件处理 6 轴综合实时伺服电机控制和工业通信协议的能力。该实现在两个 TI AM243x SoC、一个 AM243x ALV 封装和一个 AM243x ALX 封装上完成。
AM243x ALV 封装连同 TQ-PWM 一起放置在控制板上,以使用 EPWM 和 ICSSG_PRU SOM 外设生成 36 个互补 PWM 信号,并测量来自 12 通道 Δ-Σ 滤波器模块的相电流。此操作使用 ICSSG 固件实现,还通过 SORTE_G 与位置反馈板进行通信,以便在每个 62.5µs 周期时间内发送和接收 6 轴电机机械角请求。在控制板上,该设计使用一个 800MHz R5F 内核为六个具有增量编码器的独立电机实现 FOC 环路,也可以通过多种协议扩展到绝对编码器。另一个 R5F 内核可用于实现工业以太网堆栈作为选件。一个 ICSSG1 用作 Δ-Σ 滤波器模块,另一个 ICSSG0 用作 SORTE_G 控制器或 EtherCAT 辅助控制器,用于额外的选项。
采用 ALX 封装的 LP_AM243 用于位置反馈板控制器。位置反馈板上的 ICSSG0 通过工业以太网外设 (IEP) 捕获 ABI 信号的上升沿和下降沿,从而对 4 通道增量编码器进行解码。其他两个通道编码器使用 EQEP 模块进行解码。ICSSG1 用作 SORTE_G 器件,以在每个 62.5µs 周期时间内发送 6 轴电机机械角数据。