ZHCUCQ3A December 2024 – July 2026
图 4-13 显示了调制器 AMC1035 侧的 SDFM 时钟和数据。蓝色曲线的通道 1 是控制板 ICSSG0_IEP1_SYNC0 在时钟缓冲器 LMK1C1104 之后生成的 20MHz 时钟。红色曲线的通道 2 是 AMC1035 生成的 SD 数据。
图 4-14 和 图 4-15 显示了测试设置以及使用带开环控制的电流探头测试的两相电流。