ZHCUCQ3 December 2024
以下步骤介绍了系统演示设置:
uart_uniflash.py 刷写 SBL_null。对 uniflash 使用 TQ 映像,将 tq_sbl_uart_uniflash.hs_fs.tiimage 和 default_sbl_null_tq.cfg 复制到 SDK 文件夹mcu_plus_sdk\tools\boot\sbl_prebuilt\am243x-evmsbl_null_sciclient.release.hs_fs.tiimage 映像预加载配置来启用 SCI 客户端,请将映像文件复制到 mcu plus sdk 文件夹:mcu sdk folder\tools\boot\sbl_prebuilt\am243x-lp\。
图 4-8 直流链路连接和电机相电源 – 轴 1、3、5
图 4-9 直流链路连接和电机相电源 – 轴 2、4、6
图 4-10 控制板上的 JTAG 和 UART 的引导模式开关和连接
图 4-11 JTAG 电源的目标文件设置
图 4-12 位置板设置