ZHCUCO6 December 2024
该 EVM 板包含 Micron 的 32GB eMMC 闪存存储器(器件型号为 MTFC32GBCAQTC),该闪存存储器连接到 AM62D SoC 的 MMC0 端口。
该闪存存储器的数据总线连接到 MMC0 接口的 8 个位,支持高达 200MHz 的 HS400 双倍数据速率。该 Micron eMMC 是一款包含一个多媒体卡 (MMC) 接口和一个与非门闪存器件的通信和海量数据存储器件。DAT[7:1] 上提供了安装外部上拉电阻器的选项以防止总线悬空,并为靠近 SoC 焊盘的 CLK 信号提供了串联电阻器以匹配 PCB 的特性阻抗。
eMMC 器件需要两个电源,即为与非门存储器供电的 3.3V 电源和为 eMMC 接口供电的 1.8V 电源。SoC 的 MMC0 接口 I/O 由 VDDSHV4 电源域(连接到 1.8V I/O 电源)供电。
eMMC 器件需要来自主机的低电平有效复位。默认情况下,RST_n 信号在器件中被暂时禁用。主机必须将 ECSD 寄存器字节 162 位 [1:0] 设置为 0x1 以启用该功能,然后主机才能使用该功能。通过对 SoC 的 RESETSTATz 和 I/O 扩展器的 GPIO 进行与运算来提供外部复位。在 GPIO 引脚上提供了一个上拉电阻器,用于设置默认有效状态。
图 2-14 eMMC 接口方框图