ZHCUCO6 December 2024
表 2-15 描述了 AM62D 低功耗 SoC 与 AM62D 音频 EVM 外设的详细 GPIO 映射。
| SL 编号 | GPIO 说明 | GPIO 网络名称 | 功能 | 使用的 GPIO | 封装信号名称 | 控制方向 | 默认状态 | 有效状态 | SoC 侧电压域 | SKEVM 上连接的电压轨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 音频扩展连接器 1 | EXP1_GPIO0_1 | GPIO | GPIO0_1 | OSPI0_LBCLKO | 不适用 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV1 | SoC_DVDD1V8 |
| 2 | OSPI 中断 | GPIO_OSPI_RSTn | 复位 | GPIO0_12 | OSPI0_CSN1 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV1 | SoC_DVDD1V8 |
| 3 | 音频扩展连接器 1 | EXP1_GPIO0_13 | GPIO | GPIO0_13 | OSPI0_CSN2 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV1 | SoC_DVDD1V8 |
| 4 | 音频扩展连接器 1 | EXP1_GPIO0_14 | GPIO | GPIO0_14 | OSPI0_CSN3 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV1 | SoC_DVDD1V8 |
| 5 | 音频扩展连接器 1 | EXP1_GPIO0_31 | GPIO | GPIO0_31 | GPMC0_CLK | 不适用 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV1 | SoC_DVDD1V8 |
| 6 | 音频扩展连接器 1 | EXP1_GPIO0_32 | GPIO | GPIO0_32 | GPMC0_ADVN_ALE | 不适用 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 7 | MCASP 接头 | EXP1_GPIO0_33 | GPIO | GPIO0_33 | GPMC0_OEN_REN | 不适用 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 8 | 音频扩展连接器 1 | |||||||||
| 9 | MCASP 接头 | EXP1_GPIO0_34 | GPIO | GPIO0_34 | GPMC0_WEN | 不适用 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 10 | 音频扩展连接器 1 | |||||||||
| 11 | 音频扩展连接器 1 | EXP1_GPIO0_35 | GPIO | GPIO0_35 | GPMC0_BEON_CLE | 不适用 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 12 | 音频扩展连接器 1 | EXP1_GPIO0_37 | GPIO | GPIO0_37 | GPMC0_WAIT0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 13 | 音频扩展连接器 2 | EXP1_GPIO0_45 | GPIO | GPIO0_45 | VOUT0_DATA0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 14 | 音频扩展连接器 2 | EXP1_GPIO0_46 | GPIO | GPIO0_46 | VOUT0_DATA1 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 15 | 音频扩展连接器 2 | EXP1_GPIO0_47 | GPIO | GPIO0_47 | VOUT0_DATA2 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 16 | 音频扩展连接器 2 | EXP1_GPIO0_48 | GPIO | GPIO0_48 | VOUT0_DATA3 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 17 | 音频扩展连接器 2 | EXP1_GPIO0_55 | GPIO | GPIO0_55 | VOUT0_DATA10 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 18 | 音频扩展连接器 2 | EXP1_GPIO0_56 | GPIO | GPIO0_56 | VOUT0_DATA11 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 19 | 音频扩展连接器 2 | EXP1_GPIO0_57 | GPIO | GPIO0_57 | VOUT0_DATA12 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 20 | 音频扩展连接器 2 | EXP1_GPIO0_58 | GPIO | GPIO0_58 | VOUT0_DATA13 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV3 | SoC_DVDD1V8 |
| 21 | 用户测试 LED 控制信号 | SOC_GPIO1_49 | ENABLE | GPIO0_49 | MMC1_SDWP | 输入 | 低电平 | 高电平 | VDDSHV5 | SoC_DVDD1V8 |
| 22 | SD 卡 I/O 电压选择 | VSEL_SD_SOC | 选择 | GPIO0_59 | VOUT0_DATA14 | 输出 | 不适用 | 不适用 | VDDSHV2 | SoC_DVDD3V3 |
| 23 | 低功耗模式启用 | PMIC_LPM_EN0 | ENABLE | MCU_GPIO0_22 | PMIC_LPM_EN0 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV_CANUART | CAN_IO_3V3 |
| 24 | PMIC 中断 | PMIC_INTn | 中断 | GPIO1_31 | EXTINTn | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV0 | SoC_DVDD3V3 |
| 25 | MCU 中断 | MCU_INTn | 中断 | MCU_GPIO0_23 | WKUP_CLKOUT0 | 输入 | 高电平 | 低电平 | WKUP_MCU | SoC_DVDD3V3 |
| IO 扩展器 - 01 | ||||||||||
| 1 | GPIO_CPSW2_RST | RGMII2_RST | ENABLE | IO EXPANDER-P00 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 2 | GPIO_CPSW1_RST | RGMII1_RST | ENABLE | IO EXPANDER-P01 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 3 | PCM/EXP2_SEL | PCM/EXP2_FET_SEL | 方向控制 | IO EXPANDER-P02 | 输出 | 高电平 | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 4 | MMC1_SD_EN | MMC1_SD_EN | ENABLE | IO EXPANDER-P03 | 输出 | 高电平 | 高电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 5 | VPP_EN | VPP_EN | ENABLE | IO EXPANDER-P04 | 输出 | 不适用 | 高电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 6 | GPIO_DIX_RST | DIX4192_RST | ENABLE | IO EXPANDER-P05 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 7 | IO_EXP_OPT_EN | OPT_BUF_EN | ENABLE | IO EXPANDER-P06 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 8 | DIX_INT | DIX4192_INT | 中断 | IO EXPANDER-P07 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 9 | GPIO_eMMC_RSTn | eMMC_RST | ENABLE | IO EXPANDER-P10 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 10 | CPLD2_DONE | CPLD2_DONE | ENABLE | IO EXPANDER-P11 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 11 | CPLD2_INTN | CPLD2_INT | 中断 | IO EXPANDER-P12 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 12 | CPLD1_DONE | CPLD1_DONE | ENABLE | IO EXPANDER-P13 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 13 | CPLD1_INTN | CPLD1_INT | 中断 | IO EXPANDER-P14 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 14 | USB Type-A 过流指示器 | USB_TYPEA_OC_INDICATION | 中断 | IO EXPANDER-P14 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 15 | PCM1_INT | PCM6240_INT | 中断 | IO EXPANDER-P16 | 输入 | 不适用 | 不适用 | VCC_3V3_SYS | ||
| 16 | PCM2_INT | PCM6240_INT | 中断 | IO EXPANDER-P17 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 17 | GPIO_PCM1_RST | HDMI_INTn | 中断 | IO EXPANDER-P20 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 18 | 测试自动化连接器的测试 GPIO 2 | TEST_GPIO2 | GPIO | IO EXPANDER-P21 | 不适用 | 高电平 | 不适用 | VCC_3V3_SYS | ||
| 19 | GPIO_PCM2_RST | PCM6240_RST | ENABLE | IO EXPANDER-P22 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 20 | CPLD/EXP2_SEL | CPLD/EXP2_FET_SEL | 方向控制 | IO EXPANDER-P23 | 输出 | 高电平 | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 21 | IO_MCAN0_STB | MCAN_STB | ENABLE | IO EXPANDER-P24 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 22 | IO_MCAN1_STB | MCAN_STB | ENABLE | IO EXPANDER-P25 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 23 | 电力输送 I2C 中断请求 | PD_I2C_IRQ | ENABLE | IO EXPANDER-P26 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 24 | 用户测试 LED 2 | IO_EXP_TEST_LED | GPIO | IO EXPANDER-P27 | 输出 | 低电平 | 高电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| IO 扩展器 - 02 | ||||||||||
| 1 | PCM6240_BUF_IO_EN | PCM6240_Buffer_EN | ENABLE | IO EXPANDER-P00 | 输出 | 高电平 | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 2 | NC | NC | NC | IO EXPANDER-P01 | NC | NC | NC | |||
| 3 | CPLD1_JTAGENB | CPLD1_JTAGENB | ENABLE | IO EXPANDER-P02 | 输出 | 低电平 | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 4 | CPLD1_PROGRAMN | CPLD1_PROGRAMN | 中断 | IO EXPANDER-P03 | 输出 | 高电平 | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 5 | CPLD2_JTAGENB | CPLD2_JTAGENB | ENABLE | IO EXPANDER-P04 | 输出 | 低电平 | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 6 | CPLD2_PROGRAMN | CPLD2_PROGRAMN | 中断 | IO EXPANDER-P05 | 输出 | 高电平 | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 7 | NC | NC | NC | IO EXPANDER-P06 | NC | NC | NC | |||
| 8 | NC | NC | NC | IO EXPANDER-P07 | NC | NC | NC | |||
| 9 | CPLD1_TCK | CPLD1_TCK | CPLD1_JTAG | IO EXPANDER-P10 | 输出 | 不适用 | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 10 | CPLD1_TMS | CPLD1_TMS | CPLD1_JTAG | IO EXPANDER-P11 | 输出 | 高电平 | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 11 | CPLD1_TDI | CPLD1_TDI | CPLD1_JTAG | IO EXPANDER-P12 | 输出 | 不适用 | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 12 | CPLD1_TDO | CPLD1_TDO | CPLD1_JTAG | IO EXPANDER-P13 | 输入 | 不适用 | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 13 | CPLD2_TCK | CPLD2_TCK | CPLD2_JTAG | IO EXPANDER-P14 | 输出 | 不适用 | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 14 | CPLD2_TMS | CPLD2_TMS | CPLD2_JTAG | IO EXPANDER-P14 | 输出 | 高电平 | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 15 | CPLD2_TDI | CPLD2_TDI | CPLD2_JTAG | IO EXPANDER-P16 | 输出 | 不适用 | - | VCC_3V3_SYS | ||
| 16 | CPLD2_TDO | CPLD2_TDO | CPLD2_JTAG | IO EXPANDER-P17 | 输入 | 不适用 | - | VCC_3V3_SYS | ||