ZHCUCO6 December 2024
EVM 板的引导模式由两组开关 SW1 和 SW2 定义。这样,AM62D SoC 引导模式就可由用户(DIP 开关控制)控制。
开关(SW1 和 SW2)的所有位都具有弱下拉电阻器和强上拉电阻器,如图 2-3 所示。请注意,“OFF”设置提供低逻辑电平(“0”),“ON”设置提供高逻辑电平(“1”)。
图 2-3 引导模式开关(MMCSD 引导)SoC 的引导模式引脚在正常运行期间可提供关联的替代功能。因此使用缓冲器 IC 提供隔离可满足替代引脚功能。缓冲器输出连接到 AM62D SoC 上的引导模式引脚,只有在复位周期中需要引导模式时才会启用该输出。
缓冲器的输入连接到 DIP 开关电路,并连接到测试自动化电路设置的 I2C I/O 扩展器的输出。如果测试自动化电路控制引导模式,则应手动将所有开关设置到 OFF 位置。引导模式缓冲器由常开电源供电,以确保即使 SoC 经过下电上电,引导模式仍然存在。
开关 SW1 和 SW2 位 [15:0] 用于设置 SoC 引导模式。
下表提供了引导模式功能的开关映射。
| 位 15 | 位 14 | 位 13 | 位 12 | 位 11 | 位 10 | 位 9 | 位 8 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保留 | 保留 | 备用引导模式配置 | 备用引导模式 | 主引导模式配置 | 主引导模式 | PLL 配置 | |||||||||
| SW2.3 | SW2.2 | SW2.1 | PLL REF CLK (MHz) |
|---|---|---|---|
| OFF | OFF | OFF | 19.2 |
| OFF | OFF | ON | 20 |
| OFF | ON | OFF | 24 |
| OFF | ON | ON | 25 |
| ON | OFF | OFF | 26 |
| ON | OFF | ON | 27 |
| ON | ON | OFF | RSVD |
| ON | ON | ON | RSVD |
| SW2.7 | SW2.6 | SW2.5 | SW2.4 | 所选的主引导器件 |
|---|---|---|---|---|
| OFF | OFF | OFF | OFF | 串行与非门 |
| OFF | OFF | OFF | ON | OSPI |
| OFF | OFF | ON | OFF | QSPI |
| OFF | OFF | ON | ON | SPI |
| OFF | ON | OFF | OFF | 以太网 RGMII |
| OFF | ON | OFF | ON | 以太网 RMII |
| OFF | ON | ON | OFF | I2C |
| OFF | ON | ON | ON | UART |
| ON | OFF | OFF | OFF | MMC/SD 卡 |
| ON | OFF | OFF | ON | eMMC |
| ON | OFF | ON | OFF | USB0 |
| ON | OFF | ON | ON | GPMC NAND |
| ON | ON | OFF | OFF | GPMC NOR |
| ON | ON | OFF | ON | 保留 |
| ON | ON | ON | OFF | xSPI |
| ON | ON | ON | ON | 无引导/开发引导 |
| SW1.2 | SW1.1 | SW2.8 | 引导器件 |
|---|---|---|---|
| 保留 | 读取模式 2 | 读取模式 1 | 串行与非门 |
| 保留 | Iclk | Csel | QSPI |
| 保留 | Iclk | Csel | OSPI |
| 保留 | 模式 | Csel | SPI |
| Clkout | 0 | 链路信息 | 以太网 RGMII |
| Clkout | Clk src | 0 | 以太网 RMII |
| 总线复位 | 保留 | Addr | I2C |
| 保留 | 保留 | 保留 | UART |
| 1 | 保留 | Fs/raw | MMC/SD 卡 |
| 保留 | 保留 | 保留 | eMMC |
| 内核电压 | 模式 | 通道交换 | USB0 |
| 保留 | 保留 | 保留 | GPMC NAND |
| 保留 | 保留 | 保留 | GPMC NOR |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| SFPD | 读取命令 | 模式 | xSPI |
| 保留 | ARM/Thumb | 无/开发 | 无引导/开发引导 |
| SW1.5 | SW1.4 | SW1.3 | 所选的备用引导器件 |
|---|---|---|---|
| OFF | OFF | OFF | 无(无备用模式) |
| OFF | OFF | ON | USB |
| OFF | ON | OFF | 保留 |
| OFF | ON | ON | UART |
| ON | OFF | OFF | 以太网 |
| ON | OFF | ON | MMC/SD |
| ON | ON | OFF | SPI |
| ON | ON | ON | I2C |