ZHCUCO6 December 2024
AM62D 音频 EVM 支持连接到 McASP2 信号组的 TI TAD5212IRGER 立体声 DAC。EVM 应具有 4 个立体声数模转换器 (DAC)。
该器件配有 3.3V 模拟电源和 1.8V 数字内核电源。通过 I2C 接口支持 TAD5212 配置。(SoC_I2C0) TAD5212 器件的 I2C 地址为 0x50、0x51、0x52 和 0x53。每个 TAD5212 器件从 CPLD 接收数字输入数据、时钟和帧同步信号,CPLD 充当 MCASP2 信号的缓冲器。
DAC IC 连接到 2 个堆叠式 3.5mm TRS 音频插孔连接器 J3 和 J4(制造商器件型号为 STX-4235),用于 4 个立体声音频插孔线路输出。
图 2-5 音频立体声线路输出方框图