ZHCUCO6 December 2024 AM62D-Q1
AM62D 音频 EVM 具有音频模数转换器 (ADC)(制造商器件型号为 PCM6240QRTVRQ1),用于连接 SoC 的 McASP2。PCM6240 的模拟电源为 3.3V、数字电源为 1.8V,VBAT_IN 用于启用输入故障诊断。
支持通过 SoC_I2C0 实例进行 PCM6240QRTVRQ1 配置控制。在 PCM6240QRTVRQ1 中,使用 ADDR1_MISO 和 ADDR0_SCLK 引脚来设置 I2C 目标地址。音频器件 (PCM6240) 的 I2C 地址为 0x48 和 0x49。用于串行数据输出的缓冲器使能(制造商器件型号为 SN74LVC1G126DBVR)由 CPLD1 控制。
该 ADC 连接到 2 个堆叠式 3.5mm TRS 音频插孔连接器(制造商器件型号为 STX-4235),用于 4 个立体声音频插孔麦克风/线路输入。
复位:PCM6240 的复位端连接到一个电路,该电路对来自 AM62D SoC 的 RESETSTATz 和来自 I/O 扩展器的 GPIO_PCM_RST 信号进行与运算。在 PCM_RSTn 上提供了一个上拉电阻器来设置默认有效状态。
图 2-6 音频麦克风/线路输入方框图