ZHCUCO6A December 2024 – September 2026
AM62D 音频 EVM 的时钟架构如图 2-22 所示。
图 2-22 时钟架构器件型号为 LMK1C1103PWR 的时钟发生器用于驱动 SoC 和两个以太网 PHY 的 25MHz 时钟。LMK1C1103PWR 是一个 1:3 LVCMOS 时钟缓冲器,采用 25MHz 晶体/LVCMOS 参考输入,提供三个 25MHz LVCMOS 时针输出。时钟缓冲器的源应是 SoC 的 CLKOUT0 引脚或 25MHz 振荡器,可以使用一组电阻器进行选择。默认情况下,振荡器用作 AM62D 音频 EVM 上时钟缓冲器的输入。时钟缓冲器的输出 Y1 和 Y2 用作两个千兆位以太网 PHY 的参考时钟输入。
AM62D SoC 上连接了一个外部晶体 (32.768KHz),用于为 WKUP 域提供时钟。
图 2-23 SoC WKUP 域时钟