ZHCUCO6 December 2024 AM62D-Q1
AUDIO-AM62D-EVM 评估模块 (EVM) 是一个低成本的可扩展平台,专为对各种应用场景中的多通道音频应用进行评估和原型设计而设计。AUDIO-AM62D-EVM EVM 的核心是 AM62D 片上系统 (SoC),包括与矩阵乘法加速器 (MMA) 紧密耦合的基于矢量的 TI C7x DSP 内核、单周期可访问 1.25MB L2 存储器、四核 Arm®-Cortex® A53 微处理器、双核 Arm Cortex-R5F MCU 和 LPDDR4 32 位控制器,所有这些都由汽车级安全硬件模块进行保护。它是那些希望开发汽车高端放大器的人士的绝佳选择。
AUDIO-AM62D-EVM 包括多个用于高性能音频处理的音频插孔和扩展连接器、两个千兆位以太网扩展连接器、两个 USB Type-C® 端口、CAN-FD 和其他接口,可简化原型设计。此外,它还有两个板载温度传感器,用于监测 SoC 和 LPDDR4 热条件。