ZHCUCO6A December 2024 – September 2026
USB2.0 数据线 DP 和 DM 从 Type-A 连接器 J23 连接到 AM62D SoC 的 USB1 接口,以提供 USB 高速/全速通信。通过电阻分压器网络为 SoC 提供 USB1_VBUS,以支持 (5V-30V) VBUS 运行。SoC 的 USB1_DRVVBUS 控制 500mA 限流负载开关(制造商器件型号为 TPS2051BD)的使能引脚,以允许板载 5V 电源为 VBUS 供电。该负载开关具有过流指示引脚,连接到 EVM 上基于 I2C 的 GPIO 扩展器。
在 USB 数据线上提供共模扼流圈(制造商器件型号为 DLW21SZ900HQ2B)以降低 EMI/EMC。与 ESD 保护 IC(制造商器件型号为 TPD4S012DRYR)搭配使用,以抑制任何瞬态电压。
图 2-10 USB2.0 Type-A 接口方框图