ZHCUCO6 December 2024
XDS110、FT4232、CDCE 时钟发生器、SI5351B-B-GM 等外设所需的时钟输入是使用单独的晶体或振荡器在本地生成的。表 2-18 显示了用于为 EVM 外设提供参考时钟的晶体或振荡器。
| 外设 | 制造商器件型号 | 说明 | 频率 |
|---|---|---|---|
| XDS110 仿真器 (Y5) | XRCGB16M000FXN01R0 | CRY 16.000MHz 8pF SMD | 16.000MHz |
| FT4232 桥接器 (Y6) | 445I23D12M00000 | CRY 12.000MHz 18pF SMD | 12.000MHz |
| CDCE 时钟发生器 (Y1) | ABMM-24.576MHZ-B2-T | CRY 24.576MHz 18pF SMD | 24.576MHz |
| SI5351B-B-GM (Y2) | ABM8-27.000MHZ-10-1-U-T | CRY 27.000MHz SMD | 27MHz |