ZHCUCO6 December 2024 AM62D-Q1
AM62D 音频 EVM 包含 Micron 的双列双芯片 4GB、32 位宽 LPDDR4 存储器 (MT53E1G32D2FW-046 IT:C),支持高达 3733MT/s 的数据速率LPDDR4 存储器以最佳方式放置并路由到 SoC 的 DDR0 组,以支持点对点通信。
LPDDR4 存储器的内核电源需要 1.8V 电压,因此可降低功耗需求。I/O 由 PMIC 的 1.1V 电源输出供电。由 AM62D SoC 控制的 LPDDR4 复位(低电平有效)被下拉以设置默认有效状态。还提供了安装上拉电阻器的配置。
图 2-12 LPDDR4 接口方框图