ZHCUCN9 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 多路复用器网络和开关策略
      2. 2.2.2 电芯均衡
      3. 2.2.3 堆叠式 AFE 通信
      4. 2.2.4 MCU 和 CAN 接口
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 BQ78706
      2. 2.3.2 TMUX1308
      3. 2.3.3 TCAN1044-Q1
      4. 2.3.4 MSPM0G3519
      5. 2.3.5 LMR51406
      6. 2.3.6 ISO7731
      7. 2.3.7 UCC33420
      8. 2.3.8 UCC33421
      9. 2.3.9 TMP61
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 菊花链
      2. 3.3.2 电芯电压精度
      3. 3.3.3 使用 TMP61 进行温度检测
      4. 3.3.4 温度检测时序
      5. 3.3.5 电芯均衡和热性能
      6. 3.3.6 电流消耗
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

菊花链

此设计测试 BQ76900-Q1 COMHP-COMHN 和 BQ78706#1 COMLP-COMLN 响应帧菊花链波形。

表 3-6 展示了 BQ76900-Q1 测试结果。表 3-7 展示了 BQ78706#1 测试结果。表中的 MIN 和 MAX 参数是测量标准。表 3-6 展示了正脉冲宽度、负脉冲宽度、上升压摆率、下降压摆率均符合标准。

表 3-6 BQ76900-Q1 COMHP-COMHN 测试结果
参数 条件 最小值
标准
测试结果 最大值
标准
正脉冲宽度 测量从 +1.8V 上升沿到 –1.8V 下一个下降沿的 COMP-COMN 230ns 252ns 270ns
负脉冲宽度 测量从 –1.8V 下降沿到 +1.8V 下一个上升沿的 COMP-COMN 230ns 260ns 270ns
上升压摆率 测量从 –1.8V 上升沿至 +1.8V 上升沿的 COMP-COMN 12ns 90ns
下降压摆率 测量从 +1.8V 下降沿至 –1.8V 下降沿的 COMP-COMN 12ns 90ns
表 3-7 BQ78706 COMLP-COMLN 测试结果
参数 条件 最小值
标准
测试结果 最大值
标准
正脉冲宽度 测量从 +1.2V 上升沿到 –1.2V 下一个下降沿的 COMP-COMN 230ns 252ns 270ns
负脉冲宽度 测量从 –1.2V 下降沿到 +1.2V 下一个上升沿的 COMP-COMN 230ns 253ns 270ns
上升压摆率 测量从 –1.2V 上升沿至 +1.2V 上升沿的 COMP-COMN 19ns 60ns
下降压摆率 测量从 +1.2V 下降沿至 –1.2V 下降沿的 COMP-COMN 20ns 60ns