ZHCUCN9 December 2024
该测试使用电池模拟器在室温 (22.7°C) 和 3.5V 电芯电压下测试 BMU 的底部 BQ78706 器件。测试中使用了自动均衡控制并启用通道 1 的 CB FET,工作周期为 30 分钟。在进行 30 分钟电芯均衡后,温度达到稳定。
表 3-8 展示了 BQ78706#1 来自直流电源的电芯 1 均衡电流。电芯均衡电流为 98.23mA。
| 电芯 | 电芯电压 直流电源输出 (V) |
电芯电压 BMU 输入 (V) |
Rcb 两端的电压 (V) | 均衡 电流 (mA) |
温度 升高 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.509 | 3.448 | 1.674 | 98.23 | 7.4 |
图 3-6 展示了 cell1 的电芯均衡温度。最高温升为 7.4°C。