ZHCUCN9 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 多路复用器网络和开关策略
      2. 2.2.2 电芯均衡
      3. 2.2.3 堆叠式 AFE 通信
      4. 2.2.4 MCU 和 CAN 接口
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 BQ78706
      2. 2.3.2 TMUX1308
      3. 2.3.3 TCAN1044-Q1
      4. 2.3.4 MSPM0G3519
      5. 2.3.5 LMR51406
      6. 2.3.6 ISO7731
      7. 2.3.7 UCC33420
      8. 2.3.8 UCC33421
      9. 2.3.9 TMP61
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 菊花链
      2. 3.3.2 电芯电压精度
      3. 3.3.3 使用 TMP61 进行温度检测
      4. 3.3.4 温度检测时序
      5. 3.3.5 电芯均衡和热性能
      6. 3.3.6 电流消耗
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

电流消耗

图 3-7 展示了电流消耗的测试设置。这里测试了两种工作模式,包括关断模式和活动模式。每个 BQ78706 的 Cell0 被选为电流测量的测试点,因为 Cell0 是电源线直接连接到 BQ78706 GND 引脚的位置。在两种模式下,直流电源设置 cell0 和 cell13 之间的 40V 电压。此外,在直流电源的负极端子与每个 BQ78706 器件的 GND 之间添加了一个 8.22Ω 电流检测电阻器。INA239 EVM 板用于测量电流检测电阻两端的电压。采样速率为 2ms,并收集 60000 点的数据以进行平均计算。


TIDA-010279 电流消耗的测试设置

图 3-7 电流消耗的测试设置

在活动模式下,BQ79600 EVM 运行电芯电压轮询循环。在关断模式下,BQ78706 引脚的漏电流为 3.416μA、3.65μA、3.65μA 和 4.258μA。在活动模式下,工作电流为 10.693mA、10.673mA、10.544mA 和 10.717mA。活动模式下的最大 AFE 间隙电流为 134μA。

表 3-9 展示了 BMU 电流消耗。

表 3-9 BMU 电流消耗
说明 Icell0#1 Icell0#2 Icell0#3 Icell0#4
关断模式 电流 (μA) 3.416 3.65 3.65 4.258
工作模式 电流 (mA) 10.400 10.430 10.296 10.426