ZHCUCN9 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 多路复用器网络和开关策略
      2. 2.2.2 电芯均衡
      3. 2.2.3 堆叠式 AFE 通信
      4. 2.2.4 MCU 和 CAN 接口
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 BQ78706
      2. 2.3.2 TMUX1308
      3. 2.3.3 TCAN1044-Q1
      4. 2.3.4 MSPM0G3519
      5. 2.3.5 LMR51406
      6. 2.3.6 ISO7731
      7. 2.3.7 UCC33420
      8. 2.3.8 UCC33421
      9. 2.3.9 TMP61
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 菊花链
      2. 3.3.2 电芯电压精度
      3. 3.3.3 使用 TMP61 进行温度检测
      4. 3.3.4 温度检测时序
      5. 3.3.5 电芯均衡和热性能
      6. 3.3.6 电流消耗
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

堆叠式 AFE 通信

对于电芯数量非常多的系统,BQ78706 器件可以串联堆叠来监测电池电芯。该设计使用四个 BQ78706 器件来监测多达 52 个电池电芯。BQ78706 监控 13 节串联电池电芯,并将 13 节电池组顶部电压作为接地基准。需要进行隔离,才能在每个 BQ78706 器件之间通信。该设计在两个 BQ78706 器件之间使用电容隔离式菊花链,并将变压器隔离式菊花链连接到非板载 BMU 或 BCU。BMU 旨在支持正向和反向通信。从底部 BQ78706 到顶部 BQ78706 的通信方向为正向(北)。从顶部 BQ78706 到底部 BQ78706 的通信方向为反向(南)。图 2-4 展示了 BMU 的环网通信。

TIDA-010279 BMU 环网通信图 2-4 BMU 环网通信

BCU 使用 UART 向 BQ79600 发出 ping。Ping 是用于唤醒和关断等简单操作的非通信信号。命令用于传输数据。BQ79600 能够在一个占空比内按南北方向从与堆叠的 BQ78706 接收音调并向其发送音调。考虑到 GBT34131-2023 标准,电压周期需要小于 100ms,温度周期需要小于 1 秒。