ZHCUCN9 December 2024
图 2-2 展示了读取所有热敏电阻和电芯电压的策略。使用两个 TMUX1308 器件将 14 个热敏电阻和 2 个恒定电阻 TS_R1 和 TS_R2 多路复用到一个 BQ78706。BQ78706 使用三个 GPIO(GPIO9、GPIO10 和 GPIO11)来对 TMUX1308 的 8 个热敏电阻通道进行寻址,并使用 2 个 GPIO(GPIO7 和 GPIO8)来从 2 个 TMUX1308 器件读取公共输出引脚。这意味着 5 个 GPIO 可以开关 16 个热敏电阻。
尽管可以使用 TMUX1308 或其他多路复用器轻松增加热敏电阻的数量,但系统仍需要高效的开关策略,以在法规规定的安全时间内连接所有热敏电阻。
热敏电阻开关的循环包括对所有堆叠的 BQ78706 GPIO9 至 GPIO11 进行广播写入,以及对配置为 ADC 和 OTUT 输入(比例式)的 GPIO7 和 GPIO8 进行广播读取。该设计需要 8 个循环来从 14 个热敏电阻和 2 个恒定电阻读取温度数据。
如果 BESS 机架电压为 1500V,并且一个机架由 416 个串联电池组成,则使用 8 个 BMU(32 个 BQ78706 器件)来监控所有电池电芯。执行一个循环来从堆叠的 BQ78706 器件读取温度数据所需的时间较长,这可能符合 GBT34131-2023 标准(所有热敏电阻的工作周期均为 1s)。