ZHCUCN9 December 2024
运行此设计板之前,请执行以下程序。该设计采用 52 芯串联电池包配置。该电路板使用 24 节串联电池模拟器进行了测试来以模拟整个电池包。使用了 13 个电池仿真器通道,每个通道通过四根电缆与 BQ78706#1、BQ78706#2、BQ78706#3 和 BQ78706#4 连接器中的电芯电压输入端子分开。
图 3-1 展示了菊花链的 BMU 测试设置及其精度。