ZHCUCN9 December 2024
UCC33420 是一款采用集成变压器技术的工业直流/直流电源模块,可提供 1.5W 的隔离式输出功率。该器件可支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并可通过 5.5V 的可选余量调节 5.0V 输出电压。
UCC33420 具有专有变压器架构,可实现 3kVRMS 隔离额定值,同时支持低 EMI 和出色的负载调节。
UCC33420 集成了保护特性以提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断功能。
UCC33420 采用小型化、薄型设计 VSON (4.00mm x 5.00mm) 封装,高度为 1.00mm,爬电距离和间隙大于 4.1mm。