ZHCUCN9 December 2024
MSPM0Gx51x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,工作频率最高可达 80MHz。这些 MCU 为需要采用小型封装(低至 5mm x 5mm)或高引脚数封装(高达 100 个引脚)的 256KB 至 512KB 闪存存储器的应用同时提供了成本优化和设计灵活性。这些器件包括双 CAN-FD 控制器、网络安全机制和高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。
这些器件提供具有内置纠错码 (ECC) 且高达 512KB 的嵌入式闪存程序存储器,以及高达 128KB 的 SRAM(第一个 64kB 具有 ECC 和奇偶校验保护功能)。闪存存储器分为两个主要存储体,用于支持现场固件更新,并支持在两个主要存储体之间进行地址交换。
可以使用灵活的网络安全机制来支持安全启动、安全的现场固件更新、IP 保护(仅执行存储器)、密钥存储等。针对多种 AES 对称密码模式以及 TRNG 熵源提供了硬件加速。网络安全架构正等待 Arm® PSA 1 级认证。
提供了一组高性能模拟模块,如两个同步采样的 12 位 4Msps ADC(支持多达 27 个外部通道)、片上电压基准(1.4V 或 2.5V)、一个 12 位 1Msps DAC 和三个高速比较器(内置 8 位基准 DAC,可在低功耗和高速模式下运行)。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足工程需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm® Cortex®-M0+ 平台与超低功耗整体系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。