ZHCUCN9 December 2024
由于 BQ78706 在 -40°C 至 125°C 下已实现 ±2.4mV 的精度,因此该设计不执行任何校准来进一步提高电池电压精度。磷酸铁锂电芯的典型电压范围为 2.5V (0% SOC) 至 3.6V (100% SOC),因此该设计中使用电池模拟器提供 2.5V 至 3.6V 的电芯电压,以验证 BMU 的 VCELL 精度。
在 22.7°C 的室温下,BQ78706#1 所有电芯通道的最大误差为 0.7mV。图 3-2 展示了电芯电压精度。