ZHCUCL8 November   2024

 

  1.   1
  2.   TPS25984BEVM:TPS25984B 电子保险丝评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过 ENABLE 启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  输出热短路
    9. 5.9  快速输出放电(QOD)
    10. 5.10 TPS25984BEVM 的热性能
  9. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  10. 7物料清单 (BOM)

物理访问

表 4-1 列出了 TPS25984BEVM 电子保险丝评估板输入和输出连接器功能。表 4-2 和表 4-3 介绍了测试点的可用性和跳线的功能。表 4-4 介绍了信号 LED 的功能。

表 4-1 输入和输出连接器功能
连接器标签说明
T1VIN (+)EVM 输入电源的正极端子
T2VOUT (+)EVM 输出电源的正极端子

T3

PGND (–)EVM 的负极端子(输入和输出均为公共端子)
表 4-2 测试点说明
测试点标签说明

TP1

S1_P

用于测量导通电阻的开尔文检测点:主器件 (U1)

TP2S1_N

TP3

S2_P

用于测量导通电阻的开尔文检测点:辅助器件 (U2)

TP4

S2_N

TP5

VIN

输入电压

TP6

VOUT

输出电压

TP7

MODE2

模式选择:辅助器件

TP8

FLTb2

开漏低电平有效故障指示:主器件

TP9

NC/Vinf

主器件的引脚 7

TP10

FLTb

开漏低电平有效故障指示:主器件

TP11

D_OC

用于指示和控制电源开关开启和关闭状态的开漏信号

TP12

TEMP

最大器件芯片温度监控模拟电压输出,并联两 (2) 个 TPS25984B 电子保险丝

TP13

DVDT

启动输出压摆率控制

TP14

VREG

主器件的内部 LDO 输出

TP15

IMON

稳态期间的负载电流监测器以及过流和快速跳变阈值

TP16

ILIM2

启动期间的电流限制和快速跳变阈值:辅助器件

TP17

ILIM

启动期间的电流限制和快速跳变阈值:主器件

TP18

IREF

用于过流和短路保护以及有源电流共享块的基准电压

TP19

MODE

模式选择:主器件

TP20

PG

开漏高电平有效电源正常指示

TP21

VREG2

内部

辅助器件的 LDO 输出

TP22

EN

高电平有效使能输入

TP23

NC/Vinf2

辅助器件的引脚 7

TP24

VDD PULLUP

使用来自 VIN 的 LDO 生成的 5V 上拉电源

TP25

VCC 外部

外部上拉电源

TP26

GD 外部

用于自定义负载瞬态的外部栅极信号

TP27

PGND

电源接地

QGND1

QGND

器件接地

G1

QGND

G2

QGND

表 4-3 跳线说明和默认位置
跳线标签说明

默认跳线位置

J1

D_OC

1-2 位置:D_OC 上拉电源是使用 LDO 从 VIN 生成的

通过 100kΩ 电阻器

1-2

2-3 位置:D_OC 引脚通过一个 100kΩ 电阻器连接到主器件的 VREG(器件的内部 LDO)

J2

DVDT

1-2 位置将输出压摆率设置为 1.8V/ms

5-6

3-4 位置将输出压摆率设置为 12V/ms
5-6 位置将输出压摆率设置为 1.2V/ms

J4

IMON

1-2 位置将 VIMON 设置为 1V/110A

1-2

3-4 位置将 VIMON 设置为 1V/75A

J5

ILIM

1-2 位置将浪涌电流限制设置为 29A,将有源电流共享阈值设置为 55A,VIREF 为 1V:主器件

1-2

3-4 位置将浪涌电流限制设置为 20A,将有源电流共享阈值设置为 38A,VIREF 为 1V:主器件

J6

IREF

1-2 位置在使用两个器件进行测试时,将过流和短路保护块的基准电压设置为 1V,或在仅使用主器件进行测试时将基准电压设置为 0.5V

3-4

3-4 位置在使用两个器件进行测试时,将过流和短路保护块的基准电压设置为 2V,或在仅使用主器件进行测试时将基准电压设置为 1V

J7

ILIM2

1-2 位置将浪涌电流限制设置为 29A,将有源电流共享阈值设置为 55A,VIREF 为 1V:辅助器件

1-2

3-4 位置将浪涌电流限制设置为 20A,将有源电流共享阈值设置为 38A,VIREF 为 1V:辅助器件

J8

VDD PULL-UP POWER SUPPLY

1-2 位置通过外部电源提供 VDD 上拉电源

2-3

2-3 位置通过板载 12V 至 5V LDO 提供 VDD 上拉电源

J9

EXTERNAL GATE SIGNAL1-2 位置通过板载单稳态向 MOSFET (Q4 – Q6) 提供栅极信号

1-2

2-3 位置通过外部信号发生器向 MOSFET (Q4 – Q6) 提供 GATE 信号
表 4-4 LED 说明

LED

说明

DG1

当开启时,表示 PG 有效

DR1

当开启时,表示 FLTb 有效

DR2

当开启时,表示 FLTb2 有效