ZHCUCL8 November   2024

 

  1.   1
  2.   TPS25984BEVM:TPS25984B 电子保险丝评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过 ENABLE 启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  输出热短路
    9. 5.9  快速输出放电(QOD)
    10. 5.10 TPS25984BEVM 的热性能
  9. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  10. 7物料清单 (BOM)

说明

TPS25984BEVM 支持评估 TPS25984B 系列中的 TPS25984B0 电子保险丝。该 EVM 具有两 (2) 个并联的 TPS25984B0 保险丝。输入电源施加在连接器 T1 和 T3 上,而 T2 和 T3 为 EVM 提供输出连接;请参阅图 3-1 中的原理图和图 5-1 中的 EVM 测试设置。TVS 二极管 D1 和 D2 提供对瞬态过压的输入保护。肖特基二极管 D3 和 D4 通过将 TPS25984B 电子保险丝 OUT 引脚上的负电压偏移限制在最小绝对额定值内来保护输出。

SW1 可实现下电上电,SW2 可实现快速输出放电 (QOD)。电源正常 (PG) 和故障 (FLTb 和 FLTb2) 指示灯分别由 LED DG1、DR1 和 DR2 提供。

表 2-1 TPS25984BEVM 电子保险丝评估板选项和设置
EVM 功能VIN UVLO 阈值VIN OVLO 阈值输出压摆率 (dv/dt)IMONILIMILIM2IREF
TPS25984B 4.5V 至 16V、55A (RMS) 电子保险丝的性能评估5V16.7V可选 - 1.2V/ms、1.8V/ms 和 12V/ms可选 - 110A 和 75A(VIMON 为 1V)可选 - 29A 和 20A 的浪涌电流限制,55A 和 38A 的稳态电流限制阈值,VREF 为 1V可选 - 1V 和 0.5V