ZHCUCL8 November   2024

 

  1.   1
  2.   TPS25984BEVM:TPS25984B 电子保险丝评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过 ENABLE 启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  输出热短路
    9. 5.9  快速输出放电(QOD)
    10. 5.10 TPS25984BEVM 的热性能
  9. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  10. 7物料清单 (BOM)

瞬态过载性能

按照以下说明观察瞬态过载性能:

  1. 将跳线 J6 位置配置为过流保护所需的基准电压,如表 4-3 所述。
  2. 根据表 4-3 将跳线 J5 和 J7 置于合适的位置,以设置所需的电流限制阈值 (IOCP)。
  3. 在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间连接电子负载(能够施加高达 200A 的负载瞬态)并将负载保持禁用状态。
  4. 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 200 A。
  5. 在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接电源并启用电源。
  6. 现在使用 IOCP < ILOAD < 2 × IOCP 范围内的电子负载施加过载,持续时间小于 250µs(消隐计时器持续时间)
  7. 使用示波器观察波形。

图 5-11 展示了 TPS25984BEVM 电子保险丝评估板上的 TPS25984B 电子保险丝瞬态过载性能,其中两 (2) 个器件并联。

TPS25984BEVM TPS25984B 电子保险丝的瞬态过载性能
VIN = 12V,COUT = 470μF,RILIM1 = 1.78kΩ,RILIM2 = 1.78kΩ,RIREF = 50kΩ,IOUT 在 150µs 内从 100A 增大至 150A,然后减小至 100A
图 5-11 TPS25984B 电子保险丝的瞬态过载性能