按照以下说明在 TPS25984B 电子保险丝上执行过流测试:
- 将跳线 J6 位置配置为过流保护和有源电流共享所需的基准电压,如表 4-3 所述。
- 根据表 4-3 将跳线 J5 和 J7 置于合适的位置,以设置所需的电流限制阈值 (IOCP)。
- 在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间连接电子负载(能够施加高达 200A 的负载瞬态)并将负载保持禁用状态。
- 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 200 A。
- 在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接电源并启用电源。
- 现在使用 IOCP < ILOAD < 2 × IOCP 范围内的电子负载施加过载,持续时间大于 250µs(固定消隐计时器持续时间)。
- 使用示波器观察波形。
图 5-12 展示了 TPS25984BEVM 电子保险丝评估板上的 TPS25984B 电子保险丝断路器响应,其中两 (2) 个器件并联。