ZHCUCL8 November   2024

 

  1.   1
  2.   TPS25984BEVM:TPS25984B 电子保险丝评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过 ENABLE 启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  输出热短路
    9. 5.9  快速输出放电(QOD)
    10. 5.10 TPS25984BEVM 的热性能
  9. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  10. 7物料清单 (BOM)

上电至短路

按照以下说明执行上电至短路测试:

  1. 将输入电源电压设置为 12V,将电流限制设置为 100A。在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接电源并使电源保持关闭状态。
  2. 将 EVM 的输出端短路。例如,VOUT(连接器 T2)通过短而粗的电缆连接到 PGND(连接器 T3),以确保短路路径阻抗尽可能小。
  3. 将跳线 J6 位置配置为过流保护所需的基准电压,如表 4-3 所述。
  4. 将跳线 J5 和 J7 位置配置为所需的电流限制,如表 4-3 所述。
  5. 通过按下开关 SW1 使 TPS25984B 电子保险丝保持禁用状态。
  6. 打开电源。
  7. 通过释放开关 SW1 来启用 TPS25984B 电子保险丝。

图 5-8 和图 5-9 展示了 TPS25984BEVM 电子保险丝评估板上的上电至输出短路测试波形,其中两 (2) 个器件并联。

注: 在上电至短路期间,热折返会使流经器件的电流小于启动期间电流限制的计算值。
TPS25984BEVM TPS25984B 电子保险丝的上电至输出短路响应
VIN = 12V,EN 从 0V 增大至 3V,RILIM = 1.65kΩ,RILIM2 = 1.65kΩ,RIREF = 50kΩ,OUT 短接至 PGND
图 5-8 TPS25984B 电子保险丝的上电至输出短路响应
TPS25984BEVM TPS25984BEVM 的上电至输出短路响应:两 (2) 个电子保险丝之间的电流共享
VIN = 12V,EN 从 0V 增大至 3V,RILIM1 = 1.65kΩ,RILIM2 = 1.65kΩ,RIREF = 50kΩ,OUT 短接至 PGND
图 5-9 TPS25984BEVM 的上电至输出短路响应:两 (2) 个电子保险丝之间的电流共享