ZHCUCL8 November   2024

 

  1.   1
  2.   TPS25984BEVM:TPS25984B 电子保险丝评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过 ENABLE 启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  输出热短路
    9. 5.9  快速输出放电(QOD)
    10. 5.10 TPS25984BEVM 的热性能
  9. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  10. 7物料清单 (BOM)

EVM 特性

TPS25984BEVM 具有两 (2) 个并联的 TPS25984B 电子保险丝,用于评估 12V(典型值)和 110A(稳态)设计。TPS25984BEVM 电子保险丝评估板的特性包括:

  • 5V 至 16V(典型值)工作电压
  • 14A 至 120A 可编程断路器阈值(使用板载跳线)
  • 针对过流保护和有源电流共享块的可调基准电压
  • 可调节输出电压压摆率控制
  • 固定瞬态电流消隐计时器
  • 可调节的启动期间电流限制和有源电流共享阈值(使用板载跳线)
  • 用于输入瞬态保护的 TVS 二极管和用于输出瞬态保护的肖特基二极管
  • 表示电源正常和故障状态的 LED 状态指示灯
  • 启动下电上电和快速输出放电(QOD)的选项
  • 使用板载 MOSFET、栅极驱动电路和负载电阻施加自定义负载瞬态的选项