ZHCUCL8 November 2024
本用户指南介绍了 TPS25984B 电子保险丝评估模块 (EVM)。TPS25984B 器件是一款 4.5V 至 16V 和 70A(峰值)可堆叠电子保险丝,具有准确、快速的电流监测能力。该器件通过在启动和稳定状态期间主动同步器件状态并共享负载,支持多个电子保险丝并联,以便实现电流更高的设计。TPS25984B 电子保险丝包含一个具有 0.8mΩ 超低导通电阻的集成式 FET、可调节且稳健的过流和短路保护、精确的负载电流监测、快速过压保护(固定 16.7V 阈值)、可调节的输出压摆率控制(以实现浪涌电流保护)和过热保护(用于验证 FET SOA)。TPS25984B 电子保险丝还具有固定过流瞬态消隐计时器(在负载瞬态下为系统提供缓冲)、可调节欠压保护、集成式 FET 运行状况监测和报告、模拟芯片温度监测输出以及专用故障和电源正常指示引脚。