ZHCUCL8 November   2024

 

  1.   1
  2.   TPS25984BEVM:TPS25984B 电子保险丝评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过 ENABLE 启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  输出热短路
    9. 5.9  快速输出放电(QOD)
    10. 5.10 TPS25984BEVM 的热性能
  9. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  10. 7物料清单 (BOM)

过压锁定

按照以下说明执行过压保护测试:

  1. 将输入电源电压设置为 12V,将电流限制设置为 100A。在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间施加电源并启用电源。
  2. 在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间施加 1.2Ω 的负载。
  3. 将输入电源 VIN 从 12V 增加到 18 V,并使用示波器观察波形。

图 5-10 展示了 TPS25984BEVM 电子保险丝评估板上 TPS25984B 电子保险丝的过压锁定响应。

注: 在过压保护测试期间,必须移除输入 TVS 二极管。确保在本实验之后将该二极管放回。
TPS25984BEVM TPS25984B 电子保险丝的过压锁定响应
VIN 从 12V 增大至 18V,COUT = 470μF,RLOAD = 1.2Ω
图 5-10 TPS25984B 电子保险丝的过压锁定响应