ZHCUCL8 November   2024

 

  1.   1
  2.   TPS25984BEVM:TPS25984B 电子保险丝评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过 ENABLE 启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  输出热短路
    9. 5.9  快速输出放电(QOD)
    10. 5.10 TPS25984BEVM 的热性能
  9. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  10. 7物料清单 (BOM)

电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异

按照以下说明执行带电流限制的启动测试:
  1. 将跳线 J2 位置配置为所需的压摆率,如表 4-3中所述。
  2. 将跳线 J5 和 J7 位置配置为所需的电流限制,如表 4-3 所述。
  3. 将跳线 J6 位置配置为过流保护所需的基准电压,如表 4-3 所述。
  4. 将输入电源电压设置为 12V,将电流限制设置为 100A。
  5. 在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间连接 0.9Ω 的负载。
  6. 在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接输入电源。
  7. 通过使用开关 SW1 使器件保持禁用状态来开启该电源。
  8. 通过释放开关 SW1 来启用电子保险丝。
  9. 使用示波器观察 VOUT (TP6) 和输入电流的波形。该实验的主要目的是观察输出电压和输入电流曲线以及完成浪涌所需的时间,其中两个不同的 ILIM 设定点具有完全相同的所有其他测试条件。浪涌电流在一种情况下会达到电流限制设定点,但在另一种情况下不会达到。

图 5-6 和图 5-7 展示了 TPS25984BEVM 电子保险丝评估板在具有电流限值和基于 DVDT 这两种启动机制之间的差异。该评估板上有两 (2) 个并联器件,分别用于 2.8kΩ 的 RILIM 和 2.8kΩ 的 RLIM2,以及 1.65kΩ 的 RILIM 和 1.65kΩ 的 RLIM2。

TPS25984BEVM TPS25984B 电子保险丝具有电流限制响应的启动
VIN = 12V,EN 从 0V 增大至 3V,RILIM = 2.8kΩ,RLIMI2 = 2.8kΩ,RIREF = 50kΩ,COUT = 18.47mF,RLOAD = 0.9Ω,CDVDT = 43nF
图 5-6 TPS25984B 电子保险丝具有电流限制响应的启动
TPS25984BEVM TPS25984B 电子保险丝具有输出压摆率控制(仅)响应的启动
VIN = 12V,EN 从 0V 增大至 3V,RILIM = 1.65kΩ,RILIM2 = 1.65kΩ,RIREF = 50kΩ,COUT = 18.47mF,RLOAD = 0.9Ω,CDVDT = 43nF
图 5-7 TPS25984B 电子保险丝具有输出压摆率控制(仅)响应的启动