ZHCUCL8 November   2024 TPS25984B

 

  1.   1
  2.   TPS25984BEVM:TPS25984B 电子保险丝评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过 ENABLE 启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  输出热短路
    9. 5.9  快速输出放电(QOD)
    10. 5.10 TPS25984BEVM 的热性能
  9. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  10. 7物料清单 (BOM)

原理图

图 3-1 展示了 EVM 原理图。

TPS25984BEVM TPS25984BEVM 电子保险丝评估板原理图(第 1 页)图 3-1 TPS25984BEVM 电子保险丝评估板原理图(第 1 页)
TPS25984BEVM TPS25984BEVM 电子保险丝评估板原理图(第 2 页)图 3-2 TPS25984BEVM 电子保险丝评估板原理图(第 2 页)
注:
  • 为了评估一个 TPS25984B 电子保险丝在较低电流 (< 55A) 下的性能,需要去掉 RZ5、RZ6、RZ7、RZ8 和 RZ9 电阻器。此外,还必须安装 R11 和 R12 电阻器来禁用辅助电子保险丝。
  • TPS25984B 电子保险丝周围各种元件的接地连接必须直接相互连接,并连接各自电子保险丝的 GND 引脚。随后必须在一点上将其连接到系统接地端,如 EVM 原理图中使用 RZ1 和 RZ4 电阻器实现的那样。请勿通过大电流系统接地线连接各种元件接地。