ZHCUCJ8A July 2024 – December 2024
图 2-6 中所示的发送器和接收器天线位置形成一个包含六个发送器-接收器对的虚拟阵列。这样可以实现更精细的方位角分辨率 (19°),从而改进物体检测。接收器天线的间距为 D (λ/2),发送器天线 Tx1 和 Tx2 在方位角平面中的间距为 1.5D (3λ/2)。在仰角平面中未放置天线元件。
图 2-6 展示了随方位角变化的天线辐射图,以及随 TX1 和 TX2 仰角变化的天线辐射图。这两个图展示了 TX1 和 TX2 以及 RX1、RX2 和 RX3 的辐射图。所有测量都是同时针对 Tx 和 Rx 进行的。因此,如果波束宽度为 -6dB,用户必须视轴上看到数字为 -12db (Tx (-6dB) + Rx(-6dB))。
为了可靠地测量方位角平面和仰角平面上的完整虚拟阵列辐射图,在视轴上将一个三面角反射器放置在距离 EVM 约 5m 处。该器件配置有 1.0GHz 线性调频脉冲,然后扫过其方位角和仰角。使用 DCA-1000EVM 采集原始 ADC 数据,并对生成的 ADC 数据进行后处理。经过可视化之后,在图 2-7 中可以看到更精细的方位角分辨率,而与之相比,在图 2-8 中可以看到较低的仰角 FoV。
图 2-7 xWRL1432BOOST-BSD EVM 天线方位角辐射图
图 2-8 xWRL1432BOOST-BSD EVM 天线仰角辐射图