ZHCUCJ8A July   2024  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   应用
  4.   开始使用
  5.   特性
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  xWRL1432BOOST-BSD 天线
      1. 2.1.1 PCB 材料
        1. 2.1.1.1 发送器和接收器虚拟阵列
    2. 2.2  EVM 多路复用器方框图
    3. 2.3  开关设置
    4. 2.4  LED
    5. 2.5  连接器
    6. 2.6  USB 连接器
    7. 2.7  DCA1000 HD 连接器
    8. 2.8  用于连接 LaunchPad 的 Booster Pack 连接器
    9. 2.9  SPI-CAN 驱动器
    10. 2.10 CAN-FD 连接器
    11. 2.11 LIN PHY 连接
    12. 2.12 I2C 连接
      1. 2.12.1 EEPROM
    13. 2.13 XDS110 接口
    14. 2.14 刷写电路板
    15. 2.15 DCA1000EVM 模式
      1. 2.15.1 用于采集原始 ADC 数据的 RDIF 接口
    16. 2.16 PCB 贮存和搬运建议:
      1. 2.16.1 PCB 贮存和搬运建议
      2. 2.16.2 需要更高功率的应用
  9. 3软件
    1. 3.1 软件、开发工具和示例代码
      1. 3.1.1 xWRL1432 演示可视化入门
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图、PCB 布局和物料清单 (BOM)
    2. 4.2 EVM 设计数据库
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6参考资料
    1. 6.1 TI E2E 社区
  13.   修订历史记录

xWRL1432 演示可视化入门

图 3-1 演示可视化入门xWRL1432BOOST-BSD

本节中提供了两个可以使用的适用可视化工具:一个用于后向自行车雷达 (Applications Visualizer),另一个用于低成本 ADAS BSD 雷达。在 TI Radar Toolbox 中可找到这两个可视化工具。

ADAS BSD Visualizer 位置: Radar_toolbox\source\ti\examples\ADAS\awrl1432_entry_level_blind_spot_detection\gui\src

Applications Visualizer 位置: Radar_toolbox\tools\visualizers\Applications_Visualizer\Industrial_Visualizer

按照以下步骤,将 EVM 与提供的 BSD 演示配合使用:

  • 第 1 步:将 SOP 开关设置为功能模式(请参阅图 2-12)

  • 第 2 步:通过 USB 将 EVM 连接到 PC。
  • 第 3 步:按下 nRESET (S2)

  • 第 4 步:配置器件。
    1. 使用上述路径导航到 BSD Visualizer 并启动它

    2. 点击“Live Display”

    3. 输入 -1 并点击“OK”,以便允许连续发出线性调频脉冲

    4. 输入 CLI COM 端口和 DATA COM 端口(可以在设备管理器中看到这些端口)

    5. 点击“Load Configuration”,然后点击“Done”。

  • 第 5 步:使用提供的 MATLAB 图查看雷达数据
按照以下步骤将 EVM 与提供的工业演示配合使用:

  • 第 1 步:将 SOP 开关设置为功能模式(请参阅图 2-12)

  • 第 2 步:通过 USB 将 EVM 连接到 PC。
  • 第 3 步:按下 nRESET (S2)

  • 第 4 步:配置器件。
    1. 使用上述路径导航到 Instustrial Visualizer 并启动它

    2. 选择 CLI COM 端口和 DATA COM 端口(可以在设备管理器中看到这些端口)

    3. 在“Demo”中选择“Bike Radar”

    4. 点击“Select Configuration”,然后导航至所需的配置文件

    5. 点击“Start and Send Configuration”。

  • 第 5 步:使用“3D Plot”和“Range Plot”查看原始数据
按照以下步骤将该器件与另一个演示配合使用:

  • 第 1 步:下载并安装 UniFlash

  • 第 2 步:运行 UniFlash

  • 第 3 步:将 SOP 开关设置为刷写模式(请参阅图 2-12)

  • 第 4 步:通过 USB 将 EVM 连接到 PC。
  • 第 5 步:按下 nRESET (S2)

  • 第 6 步:选择并安装另一个演示。
    1. 在器件列表中找到并选择 IWRL1432,然后点击“Start”

    2. 对于“Meta Image 1”,请点击“Browse”,然后搜索并选择所需的二进制文件

      1. 您可能需要将查找的文件类型更改为“All files”

    3. 在“Quick Settings”下,将 COM 端口设置为两个 EVM COM 端口中的较小端口

    4. 点击“Load Image”

  • 刷写后,将 SOP 开关更改为功能模式(请参阅图 2-12)。您的 EVM 现在可以使用了。