ZHCUCJ8A July   2024  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   应用
  4.   开始使用
  5.   特性
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  xWRL1432BOOST-BSD 天线
      1. 2.1.1 PCB 材料
        1. 2.1.1.1 发送器和接收器虚拟阵列
    2. 2.2  EVM 多路复用器方框图
    3. 2.3  开关设置
    4. 2.4  LED
    5. 2.5  连接器
    6. 2.6  USB 连接器
    7. 2.7  DCA1000 HD 连接器
    8. 2.8  用于连接 LaunchPad 的 Booster Pack 连接器
    9. 2.9  SPI-CAN 驱动器
    10. 2.10 CAN-FD 连接器
    11. 2.11 LIN PHY 连接
    12. 2.12 I2C 连接
      1. 2.12.1 EEPROM
    13. 2.13 XDS110 接口
    14. 2.14 刷写电路板
    15. 2.15 DCA1000EVM 模式
      1. 2.15.1 用于采集原始 ADC 数据的 RDIF 接口
    16. 2.16 PCB 贮存和搬运建议:
      1. 2.16.1 PCB 贮存和搬运建议
      2. 2.16.2 需要更高功率的应用
  9. 3软件
    1. 3.1 软件、开发工具和示例代码
      1. 3.1.1 xWRL1432 演示可视化入门
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图、PCB 布局和物料清单 (BOM)
    2. 4.2 EVM 设计数据库
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6参考资料
    1. 6.1 TI E2E 社区
  13.   修订历史记录

引言

xWRL1432 毫米波传感器器件是一款基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器。该器件能够在 76GHz 至 81GHz 频段内运行。xWRL1432 专为汽车和工业应用领域的低功耗、自监控、超精确雷达系统而设计。

xWRL1432BOOST-BSD 是一款基于 xWRL1432 器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估模块,配备板载高性能天线,并使用 ROGERS RO3003 基板。该 EVM 可访问点云数据并通过 USB 接口供电。xWRL1432BOOST-BSD 支持直接连接到 DCA1000EVM 开发套件。xWRL1432BOOST-BSD 还具有适用于汽车应用的以 12V 运行的 TCAN4550。该套件配备有毫米波雷达工具箱、演示和软件,其中包括毫米波软件开发套件 (MMWAVE-L-SDK) 和 TI 的 Code Composer Studio。

可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持使用传感器的原始 ADC 数据采集功能。板载 XDS110 通过 TI CCS 实现软件开发。

xWRL1432BOOST-BSD 可以与 MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统连接。

注意:

AWRL1432BOOST-BSD 和 IWRL1432BOOST-BSD 评估模块与开箱即用演示(OOB 演示)不兼容,而是在发货时预先刷写了盲点检测演示。这两个演示使用不同的处理链并且不可交换。这些演示的路径可以在入门指南步骤 3 中找到。