ZHCUCJ8A July 2024 – December 2024
SPI-CAN 驱动器让雷达器件可以使用 SPI 连接与 CAN 总线进行通信。此功能来自 TI 的 TCAN4550 系列 TCAN 驱动器。可通过打开(关闭)S4.4 来选择此驱动器。这样会将 SPI 连接从 DCA、LP 和 FTDI 路由到 TCAN 总线。可以使用 J10 访问这个 TCAN 总线。可通过按下 S6 来唤醒驱动器。必须将 12V 电源连接到 J7 直流插孔。
图 2-16 SPI-CAN 连接器
图 2-17 大批量模拟和逻辑产品 (SPI) - 测量系统分析 (CAN) 接口