ZHCUCJ8A July 2024 – December 2024
德州仪器 (TI) 的 AWRL1432BOOST-BSD 和 IWRL1432BOOST-BSD EVM 是适用于 xWRL1432 毫米波系列检测器件的 77GHz 评估板。xWRL1432BOOST-BSD 支持独立运行以及直接连接到 DCA1000EVM 以进行原始 ADC 采集和信号处理开发。此 EVM 包含开始为片上硬件加速器和低功耗 ARM® Cortex® - M4F 控制器开发软件所需的一切资源。