ZHCUCJ8A July 2024 – December 2024
图 2-10 展示了 xWRL1432BOOST-BSD 上开关(S1 和 S4)的器件标识符和位置。
图 2-12 为器件提供了不同的引导模式配置。该器件支持应用模式、QSPI 闪存模式(器件管理模式)和调试模式。必须先执行下面图 2-12 所示的模式 (SOP) 配置。在 SOP 设置之后,需要发出 nRESET 以注册 SOP 设置。图 2-12 还提供了器件和 EVM 支持的不同工作模式的开关位置。