ZHCUCI7 July 2024
要针对给定的 APLL 使用 DCO 偏移控制,请在下图显示的 DCO Step Size (ppb) 框中输入 DCO ppb 步长值。输入的步长用于计算分子偏差和二进制补码分子偏差。要执行偏移,必须按下“Increment”或“Decrement”按钮。增量把分子偏差写入 DPLLx_FREE_RUN 控件,这会导致正频移,偏移量为 DCO Step Size (ppb) 指定的值。减量把二进制补码分子偏差写入 DPLLx_FREE_RUN 控件,这会导致负频移,偏移量为 DCO Step Size (ppb) 指定的值。
通过 DPLLx_HOLD_SLEW_STEP 控件设置进行调整的压摆率。确保 DPLLx_HOLD_SLEW_STEP 不等于 0,否则不会进行调整。建议的 DPLLx_HOLD_SLEW_STEP 值为 63(最大值)。将值设为 63 可实现最快的调整速度。
图 6-16 APLL DCO 控件