ZHCUCI7 July   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2EVM 快速入门
  6. 3EVM 配置
    1. 3.1  电源
    2. 3.2  逻辑输入与输出
    3. 3.3  在 I2C 和 SPI 之间切换
    4. 3.4  生成 SYSREF 请求
    5. 3.5  XO 输入
      1. 3.5.1 48MHz TCXO(默认)
      2. 3.5.2 外部时钟输入
      3. 3.5.3 附加 XO 输入选项
      4. 3.5.4 APLL 基准选项
    6. 3.6  基准时钟输入
    7. 3.7  时钟输出
    8. 3.8  状态输出和 LED
    9. 3.9  进行测量的要求
    10. 3.10 典型相位噪声特性
  7. 4EVM 原理图
    1. 4.1  电源原理图
    2. 4.2  备选电源原理图
    3. 4.3  配电原理图
    4. 4.4  LMK5C33216A 和输入基准 IN0 至 IN1 原理图
    5. 4.5  时钟输出 OUT0 至 OUT3 的原理图
    6. 4.6  时钟输出 OUT4 至 OUT9 的原理图
    7. 4.7  时钟输出 OUT10 至 OUT15 的原理图
    8. 4.8  XO 原理图
    9. 4.9  逻辑 I/O 接口原理图
    10. 4.10 USB2ANY 原理图
  8. 5EVM 物料清单
    1. 5.1 环路滤波器和对振动不敏感的电容器
  9. 6附录 A - TICS Pro LMK5B33216 软件
    1. 6.1  使用开始页面
      1. 6.1.1 步骤 1
      2. 6.1.2 步骤 2
      3. 6.1.3 步骤 3
      4. 6.1.4 步骤 4
      5. 6.1.5 步骤 5
      6. 6.1.6 步骤 6
      7. 6.1.7 步骤 7
    2. 6.2  使用状态页面
    3. 6.3  使用输入页面
      1. 6.3.1 级联配置
        1. 6.3.1.1 将 VCO 级联至 APLL 基准
    4. 6.4  使用 APLL1、APLL2 和 APLL3 页面
      1. 6.4.1 APLL DCO
    5. 6.5  使用 DPLL1、DPLL2 和 DPLL3 页面
      1. 6.5.1 DPLL DCO
    6. 6.6  使用验证页面
    7. 6.7  使用 GPIO 页面
      1. 6.7.1 SYNC/SYSREF/1-PPS 页面
    8. 6.8  使用输出页面
    9. 6.9  EEPROM 页面
    10. 6.10 设计报告页面

步骤 5

输入每个输出所需的目标频率以及所需的输出格式、输出源,输出是否为 SYSREF 以及输出是否会被使用。

按 Calculate VCO Frequency Options,生成可能的 VCO 频率组合列表。

LMK5C33216AEVM 第 5 步:时钟输出图 6-5 第 5 步:时钟输出

从计算值列表中选择所需的 VCO 频率组合。如果特定 VCO 频率不在列表中,则可以选中 Enable User Override 复选框并键入所需的 VCO 频率,进行手动覆盖。Copy to Selected VCO Frequency 框也可用于将列表中选中的 VCO 频率复制到 VCO 覆盖。

按 Assign Selected VCO Settings to Device 按钮更新 VCO 频率,然后按 Apply Output Clock Settings to Device 按钮。默认情况下显示模拟 PLL 频率。但第 6 步计算出的 DPLL 频率将产生精确的输出频率。

计算输出频率计划后,确保将有效的 XO 输入馈送到器件中,这样 APLL 就可以锁定并生成所需的频率。在所有已启用的 APLL 均被锁定之前,器件不会输出任何时钟。