ZHCUCI7 July   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2EVM 快速入门
  6. 3EVM 配置
    1. 3.1  电源
    2. 3.2  逻辑输入与输出
    3. 3.3  在 I2C 和 SPI 之间切换
    4. 3.4  生成 SYSREF 请求
    5. 3.5  XO 输入
      1. 3.5.1 48MHz TCXO(默认)
      2. 3.5.2 外部时钟输入
      3. 3.5.3 附加 XO 输入选项
      4. 3.5.4 APLL 基准选项
    6. 3.6  基准时钟输入
    7. 3.7  时钟输出
    8. 3.8  状态输出和 LED
    9. 3.9  进行测量的要求
    10. 3.10 典型相位噪声特性
  7. 4EVM 原理图
    1. 4.1  电源原理图
    2. 4.2  备选电源原理图
    3. 4.3  配电原理图
    4. 4.4  LMK5C33216A 和输入基准 IN0 至 IN1 原理图
    5. 4.5  时钟输出 OUT0 至 OUT3 的原理图
    6. 4.6  时钟输出 OUT4 至 OUT9 的原理图
    7. 4.7  时钟输出 OUT10 至 OUT15 的原理图
    8. 4.8  XO 原理图
    9. 4.9  逻辑 I/O 接口原理图
    10. 4.10 USB2ANY 原理图
  8. 5EVM 物料清单
    1. 5.1 环路滤波器和对振动不敏感的电容器
  9. 6附录 A - TICS Pro LMK5B33216 软件
    1. 6.1  使用开始页面
      1. 6.1.1 步骤 1
      2. 6.1.2 步骤 2
      3. 6.1.3 步骤 3
      4. 6.1.4 步骤 4
      5. 6.1.5 步骤 5
      6. 6.1.6 步骤 6
      7. 6.1.7 步骤 7
    2. 6.2  使用状态页面
    3. 6.3  使用输入页面
      1. 6.3.1 级联配置
        1. 6.3.1.1 将 VCO 级联至 APLL 基准
    4. 6.4  使用 APLL1、APLL2 和 APLL3 页面
      1. 6.4.1 APLL DCO
    5. 6.5  使用 DPLL1、DPLL2 和 DPLL3 页面
      1. 6.5.1 DPLL DCO
    6. 6.6  使用验证页面
    7. 6.7  使用 GPIO 页面
      1. 6.7.1 SYNC/SYSREF/1-PPS 页面
    8. 6.8  使用输出页面
    9. 6.9  EEPROM 页面
    10. 6.10 设计报告页面

电源

LMK5C33216A 具有 VDD 和 VDDO 电源引脚,工作电压为 3.3V ± 5%。

J500 是外部电源的主电源端子。电源 SMA 端口 VIN1 (J2) 提供了另一种连接器类型,可通过同轴电缆供电。默认情况下不组装此 SMA 连接器。

在 EVM 上有三种供电方法。

  1. 默认电源配置通过连接到 J500 上 VIN4 的外部 12V 电源输入,使用板载直流/直流电源 (U500) 为所有 VDD 和 VDDO 引脚以及板载 XO 供电。
  2. LDO 电源配置通过连接到 J500(或 J2)上 VIN1 的外部 5V 电源输入,使用三个独立的 LDO 稳压器(U9、U10 和 U11)为 VDD、VDDO 和 XO 供电。
  3. 直接电源配置允许为 VDD、VDDO 和 XO 提供单独的电压电源。在直接电源配置模式下,为 VIN1 提供 3.3V 外部电源来为 VDD 引脚供电,为 VIN2 提供 3.3V 外部电源来为 VDDO 引脚供电,为 VIN3 提供 3.3V 外部电源来为板载 XO 供电。
注: 要操作 EVM,并不需要使用每种电源连接方式。也可进行其他电源配置。请参阅图 4-1 和图 4-3 中的电源原理图。
LMK5C33216AEVM 默认电源跳线配置 图 3-2 默认电源跳线配置

图 3-2 显示了电源跳线的默认位置和设置。表 3-2 显示了 LMK5C33216A 的建议电源配置。

表 3-2 建议电源配置
连接名称

板载直流/直流电源(默认)

板载 LDO 稳压器直接外部电源

VDD = 3.3V(直流/直流)

VDDO = 3.3V(直流/直流)

XO = 3.3V(直流/直流)

VDD = 3.3V (LDO1)

VDDO = 3.3V (LDO2)

XO = 3.3V (LDO3)

VDD = 3.3V(外部VIN1)

VDDO = 3.3V(外部VIN2)

XO = 3.3V(外部VIN3)

J500PWR
  • 引脚 1 (VIN1):不适用
  • 引脚 2 (VIN2):不适用
  • 引脚 3 (VIN3):不适用
  • 引脚 4 (VIN4):连接到外部 12V 电源
  • 引脚 5 (GND):连接到电源地
  • 引脚 1 (VIN1):连接到外部 5V 电源
  • 引脚 2 (VIN2):不适用

  • 引脚 3 (VIN3):不适用

  • 引脚 4 (VIN4):不适用
  • 引脚 5 (GND):连接到电源地
  • 引脚 1 (VIN1):连接到外部 3.3V 电源
  • 引脚 2 (VIN2):连接到外部 3.3V 电源
  • 引脚 3 (VIN3):连接到外部 3.3V 电源
  • 引脚 4 (VIN4):不适用
  • 引脚 5 (GND):连接到电源地
JP1VDD
  • 连接引脚 1-2(位号对面),从直流/直流到 VDD 平面选择 3.3V
  • 连接引脚 3-4(中间引脚),从 LDO1 到 VDD 平面选择 3.3V

  • 连接引脚 5-6(邻近位号),选择外部 VIN1 至 VDD 平面

JP2VDDO
  • 连接引脚 1-2(位号对面),从直流/直流到 VDDO 平面选择 3.3V
  • 连接引脚 3-4(中间引脚),从 LDO2 到 VDDO 平面选择 3.3V
  • 连接引脚 5-6(邻近位号),选择外部 VIN2 至 VDDO 平面

JP4XO
  • 连接引脚 1-2(位号对面),从直流/直流到 XO 电源选择 3.3V
  • 连接引脚 3-4(中间引脚),从 LDO3 到 XO 电源选择 3.3V
  • 连接引脚 5-6(邻近位号),选择外部 VIN3 到 XO 电源