APLL 页面可用于查看有关 APLL 行为(包括输出分频器)的详细信息。可以在 PLL1 VCO 频率框(如红色圆圈所示)中键入 VCO 频率,重新计算分数 N 值。
如果不使用 DPLL,APLL 支持“仅限 APLL”的模式,使用可编程的 24 位分母。TICS Pro 软件目前不支持该模式。
图 6-14 显示了 PLL2 的后分频器。图 6-15 显示了 PLL3 的后分频器。PLL3 支持 LMK5B33216 的所有输出。
图 6-14 PLL2 后分频器
图 6-15 PLL3 分频器