ZHCUCI7 July 2024
LMK5C33216A 有一个 XO 输入(XO 引脚),可接受分数 N APLL 的基准时钟。XO 输入决定了自由运行模式或保持模式下输出频率的精度和稳定性。对于 SyncE 或 IEEE 1588 等同步应用而言,XO 输入通常由符合应用频率精度和保持稳定性要求的低频 TCXO 或 OCXO 驱动。为了实现 DPLL 正常运行,XO 频率必须与使用此 XO 输入作为基准的任何 APLL 的 VCO 输出频率具有非整数频率关系。非整数关系必须离整数边界大于 0.05(即大于 0.05 并小于 0.95)。如果将 LMK5C33216A 配置为时钟发生器(未使用 DPLL),XO 频率可以与 APLL 输出频率具有整数关系。
LMK5C33216A 的 XO 输入具有可编程片上输入终端和交流耦合输入偏置选项,可支持任何时钟接口类型。