ZHCUCI7 July 2024
LMK5C33216A 是一款高度可配置的时钟芯片,具有多个电源域、PLL 域以及时钟输入输出域。为了支持各种 LMK5C33216A 用例,EVM 的设计增加了灵活性和功能,超出在客户系统应用中实施芯片的需求。
本节介绍了此 EVM 上的电源、逻辑以及时钟输入和输出接口,以及如何连接、设置和操作 EVM。请参阅图 4-1。
| 项目编号 | 基准 位号 |
说明 | |
|---|---|---|---|
| 1 | U1 | LMK5C33216A | |
| 2 | J500(VIN4 端子块接头) | 外部电源,使用默认配置的 +12V 直流电源。 | |
| 3 | A | Y1 |
板载 TCXO。与外部 XO 输入相比,Y1 提供更高的保持稳定性,并允许使用更窄的 DPLL 环路带宽。 |
|
B |
J8 |
用于外部 XO 的 SMA 连接器。要使用外部 XO,请从 JP4 移除跳线。 |
|
| 4 | J4/5、J6/7 | 用于时钟输入(IN0_P/N 和 IN1_P/N)的 SMA 端口。 IN0_N 未组装,IN0_P 配置为单端输入。IN1 配置为差分输入。 |
|
| 5 | J9/11、J10/12、J13/15、J14/16、J17/19、J18/20、J21/J23、J22/24、J25/27、J26/28、J29/31、J30/32、J33/35、J34/36、J37/39、J38/40 | 用于时钟输出的 SMA 端口 | |
| 6 | S5 | 常开。用于器件断电的按钮(PDN 引脚)。R76 可通过 GUI 控制 PDN 引脚。 默认情况下安装 R76。 |
|
| 7 | JP5 |
用于 I2C/SPI 接口的跳线接头(MCU 至 LMK5C33216A) |
|
| 8 | D6 | SCL 或 SCK 繁忙指示 LED。 | |
| 9 | J41 | 用于 MCU 的 USB 端口 | |