ZHCUCI7 July 2024
SYNC/SYSREF/1-PPS 页面显示所有 SYSREF 块设置,并允许配置从 GPIO1 或 GPIO2 持续输出 SYSREF 或 1-PPS 时钟。
可以根据需要在 GPIO1 或 GPIO2 上复制 SYSREF 分频器输出信号,在启动后提供额外的单端 3.3V CMOS 时钟。要配置 SYSREF/1PPS 输出复制,必须将 GPIO 作为输出启用 (GPIOx_OUTEN = 1),并且必须有一个有效的 SYSREF 输出连接到 GPIO 复制源。SYSREF 复制源来自 OUT0/1、OUT4/5、OUT6/7、OUT/9、OUT10/11 或 OUT12/13 中正在使用的任何一个 SYSREF 分频器,通过寄存器编程设置(OUT_x_y_SR_GPIO_EN = 1,GPIO_SYSREF_SEL 设为适当的 OUT_x_y)。GPIOx 复制的 SYSREF 输出是持续频率。GPIOx 副本输出不支持脉冲 SYSREF 模式。
图 6-21 SYNC/SYSREF/1-PPS 页面